Ludvig, wir sind stolz auf dich!

Kategorien: Careers 

Jetzt online abstimmen!

02/08/2019 - 12:00 AM

Nach seinem Master-Abschluss in Maschinenbau an der Universität von Nottingham, begann Ludvig seine Karriere bei Prysmian im Rahmen von „Build the Future“ 2015 als Graduate. Seitdem wechselte er zwischen Positionen in Forschung und Entwicklung, Betrieb und Vertrieb in Deutschland, Mexiko und der Tschechischen Republik. Seit April 2018 besetzt er die neu geschaffene Position als „Lean Manufacturing Manager“ für CEE, mit Hauptsitz in Budapest.

Durch Ludvigs Engagement konnten bereits hervorragende Fertigungsleistungen mit den örtlichen Teams erreicht werden. In allen Werken wurden 6S-Projekte gestartet, um wichtige Meilensteine zu erreichen, die bis Ende 2019 zu 100% umgesetzt werden. Kanban-Systeme konnten den WIP-Aufwand um bis zu 70% senken. Die Produktionsleistung einer Produktgruppe konnte um bis zu 60% gesteigert werden. Die Durchlaufzeiten einiger Produkte konnten um 20% verkürzt werden. Die größte Errungenschaft besteht jedoch darin, dass die Teams den Wandel wirklich aufrechterhalten und in einigen Fällen mithilfe der Lean-Methoden autonom zu weiteren Verbesserungen übergehen.

Für Ludvig ist es dabei eine große Freude, Teil der Teams zu sein, die ständig neue Ideen entwickeln und umsetzen. Als sehr junger Profi hat er mit einer äußerst effektiven und engagierten Arbeitsweise in kürzester Zeit den Respekt der Senior Plant Directors erlangt. Darüber hinaus hat er es geschafft, in Bezug auf Altersdurchschnitt und Bildungsniveau mit unterschiedlichen kulturellen Umgebungen und Beschäftigungsprofilen perfekt umzugehen.

Aus diesem Grund ist Ludvig für den „European Manufacturing Rising Star Award 2019“ nominiert, der jährlich im Rahmen des EMS Summit stattfindet (EMS = European Manufacturing Strategies).

Bis zum 22. August ist die Abstimmung offen und jede Stimme hilft Ludvig zu gewinnen!

https://ems-summit.com/ludvig-hjorth

Stimmen Sie online ab und unterstützen Sie einen unserer besten Kollegen!